Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Elementos de fixação hidráulicos
Cilindros de pistão oco e de montagem
AMF 6920 - Cilindro de pistões ocos, simples ação, retorno por mola
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
...
Cilindros de pistão oco e de montagem
AMF 6920 - Cilindro de pistões ocos, simples ação, retorno por mola
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63016
Vertical Mode
Expand Table
Todos os países/regiões de entrega
Preferred catalog language
PT
Reset filters
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Nº enc.
BESTNR
Nº Artigo
ARTNR
ficha de catálogo
PDF
Pressão de serviço máximo
BDMAX [bar]
Força de tração e de pressão de 100 bar
ZDK100 [kN]
Força de tração e de pressão de 400 bar
ZDK400 [kN]
Hub H
H [mm]
HUB [mm]
Vol.
V [cm^3]
Superfície do êmbolo efectiva
WK [cm ²]
Força de tensão mín.
FK [N]
Peso
GEW [g]
Ø dos pistões
KD [mm]
A [mm]
Diâmetro
D [mm]
Diâmetro
F [mm]
1
2
3
4
5
64998
6920-20
PDF
400
5.0
20
8
0
4
4.9
200
930
32
80
52
40
63016
6920-32
PDF
400
8.0
32
10
0
8
8.0
350
1730
40
90
60
44
65011
6920-50
PDF
400
12.5
50
12
0
15
12.8
540
1650
48
101
70
50
63057
6920-80
PDF
400
20.0
80
15
0
30
20.0
750
3850
60
115
80
60
65003
6920-125
PDF
400
32.0
125
20
0
64
32.8
1120
6250
75
149
100
75
Mostrar ecrã comprimido (5 de produtos configuráveis)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 6920
Número de encomenda
63016
Shorttext
Cilindro de pistões ocos, simples ação, retorno por mola
Última alteração
04.12.2025 08:50:41
Unidade
Palavras-chave:
Elementos
fixação
hidráulicos
ocos
pistões
retorno
Classificações
By Functionality
BYFUNC_PINCHING Pinching
By Categories
Clamping_Technology A tecnologia de aperto.
Hydraulics Sistema hidráulico
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties